Portugal - Português

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED63 | LED module 6300 lm, 740 branco neutro, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, Classe de segurança I, Distribuição média 50, Vidro fosco, Preto, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Conector externo, Topo do poste para diâmetro de 60 mm

BDP794 LED63-4S/740 DM50 MK-WH GF BK D9

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio, Preto, Topo do poste para diâmetro de 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 3904 lm, 40 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Conector externo

Código de encomenda: 912300060036
Código de encomenda completo: 871951423354600

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED63 [LED module 6300 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product