Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED63 | LED module 6300 lm, 740 branco neutro, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, Classe de segurança I, Distribuição média 70, Vidro plano, Preto, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Conector externo, Topo do poste para diâmetro de 60 mm
BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio, Preto, Topo do poste para diâmetro de 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 4352 lm, 40 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 70, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Conector externo
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED63 [LED module 6300 lm]
- Fonte de luz substituível Sim
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos