Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuição larga 52, Classe de segurança II, IP66, STD
BSP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio, Cinza, Conjunto de suspensão simples, standard, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuição larga 52, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Cabo de 6,0 m sem ficha, Bloco de ligação por parafuso
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED60 [LED module 6000 lm]
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos