Portugal - Português

Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuição larga 52, Classe de segurança II, IP66, STD

BPP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio, Cinza, Topo do poste para diâmetro de 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuição larga 52, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Cabo de 6,0 m sem ficha, Bloco de ligação por parafuso

Código de encomenda: 912300060809
Código de encomenda completo: 872110337023500

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product