Philips CitySoul gen2 LED Large, Urban road & street light, 66 W, 9840 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuição larga 52, Classe de segurança II, IP66, STD
BGP531 LED120-1P/830II DW52P D9 AL GR CD
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio, Cinza, Suporte de montagem, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 9840 lm, 66 W, 149 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuição larga 52, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Cabo de 10 m sem ficha, Bloco de ligação por parafuso
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED120 [LED module 12000 lm]
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos