Philips CityCharm fluid, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribuição média conforme PCN (Protection Ciel Nocturne - Céu noturno) França, Classe de segurança II, IP66
BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio, Cinzento, Spigot para diâmetro de 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Distribuição média conforme PCN (Protection Ciel Nocturne - Céu noturno) França, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK11 | 50 J antivandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até V de alta tensão em kV -modo diferencial + proteção contra descargas eletrostáticas kV, Cabo de 6,0 m sem ficha, Fios/cabos flexíveis
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED70 [LED module 7000 lm]
- Fonte de luz substituível Sim
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos