Portugal - Português

Philips UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Distribuição média 10, Classe de segurança III, IP66

VGP283 80 4S/830 48V III DM10 48/60S

Descrição do Produto

Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Entrada lateral para diâmetro de 48 a 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança III, Unidade de ligação de 2 polos

Código de encomenda: 910925868308
Código de encomenda completo: 871951462372900

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Driver incluído
    Não
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925868308 pt_PT pdf 284.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
UniStreet gen2 solar installation instructions pdf 1.9 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925868308_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925868308_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - VGP283 80 4S/830 48V III DM10 48/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP283 80 4S/830 48V III DM10 48/60S ULD 105.5 kB
Relux
ROLF File - VGP283 80 4S/830 48V III DM10 48/60S ROLF 121.5 kB
LDT
LDT File - VGP283 80 4S/830 48V III DM10 48/60S LDT 38.3 kB