Portugal - Português

Philips Luma gen2, Road & street light, 375 W, 48140 lm, 3000 K, CRI70, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição média 11, Classe de segurança I, IP66, SRG10-10

BGP705 LED580-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG1

Descrição do Produto

Road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinza, Entrada lateral para diâmetro de 42 a 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com DynaDimmer, DynaDimmer com predefinições fixas versão 27, 48140 lm, 375 W, 128 lm/W, 3000 K, CRI70, Distribuição média 11, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum, Unidade de ligação de 5 polos

Código de encomenda: 910925868804

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925868804 pt_PT pdf 263.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925868804_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BGP705 LED580-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG1 IES
Dialux
ULD File - BGP705 LED580-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG1 ULD
Relux
ROLF File - BGP705 LED580-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG1 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP705 LED580-4S/730 DM11 DDF27 D18 SRG1 LDT