Portugal - Português

Philips YHM700 | FARO POLE APPLIQUE 1, Poste com flange, 5.0 m, 90 mm, Preto

Descrição do Produto

Philips YHM700 | FARO POLE APPLIQUE 1, Poste com flange, 5.0 m, 90 mm, Preto

Código de encomenda: 912300023390
Código de encomenda completo: 871794321667300

Especificações

  • Diâmetro de fixação
    Diâmetro do dispositivo de montagem 60 mm
  • Diâmetro superior da coluna
    90 mm
  • Altura da coluna
    5.0 m
  • Cor do acessório
    Preto
  • Cor da coluna
    Preto
  • Tipo de coluna
    Poste com flange
  • Peso líquido (Peça)
    26,800 kg

Transferências