Portugal - Português

Philips JGP700 | FARO BRACKETS, Suporte de montagem em poste, 700 mm, Black

Descrição do Produto

Philips JGP700 | FARO BRACKETS, Suporte de montagem em poste, 700 mm, Black

Código de encomenda: 912300023379
Código de encomenda completo: 871794321656700

Especificações

  • Diâmetro de fixação
    Diâmetro do dispositivo de montagem 90 mm
  • Largura total
    700 mm
  • Altura total
    470 mm
  • Ângulo de inclinação do suporte
  • Diâmetro do suporte até à luminária
    1 inch
  • Comprimento do suporte
    700 mm
  • Cor do suporte
    Black
  • Tipo de suporte
    Suporte de montagem em poste
  • Peso líquido (Peça)
    6,900 kg

Transferências