Portugal - Português

Philips CitySoul poles and brackets

CitySoul gen2 – uma identidade versátil

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O CitySoul gen2 é uma das famílias de iluminação viária urbana mais versáteis e inspiradoras concebidas pela Philips até à data. Esta gama altamente eficiente proporciona níveis de iluminação excelentes, bem como o ambiente adequado para todas as áreas de aplicação urbanas, desde a periferia até ao centro da cidade. Através da evolução da modularidade da família CitySoul e da adição de novas inovações como o suporte de lira e de realce, tornámos esta gama na caixa de ferramentas ideal para todos os contextos urbanos. O design é mais plano, totalmente redondo e as transições com o terminal e suporte são totalmente embutidas, proporcionando à sua paisagem urbana uma identidade coerente, elegante e discreta. Concebido em torno do seu motor LED, o CitySoul gen2 é altamente eficiente e fácil de manter. Está disponível em dois tamanhos e é adequado para uma montagem suspensa, catenária, no topo do poste e na entrada lateral.

Benefícios

  • Uma caixa de ferramentas de iluminação UrbanStyling integrada concebida para muitas aplicações urbanas diferentes

  • As luminárias, os suportes e os postes foram concebidos como um conceito integrado para garantir a coerência

Características

  • Uma vasta gama de conjuntos elegantes, dedicados e completos, incluindo postes e suportes, uma opção inclinável, versões de topo do poste duplo e catenária

  • Várias funcionalidades para proporcionar o nível de iluminação mais eficiente e confortável

Aplicações

  • Centros urbanos
  • Parques e praças
  • Estradas e ruas
  • Zonas comerciais

Transferências