Philips TubeLine, Tunnel light, 104 W, 14685 lm, 4000 K, CRI70, Distribuição simétrica para túnel, Classe de segurança I, IP66
BGP360 LED165/740 DTS CFW C250W GP
Descrição do Produto
Tunnel light, Alumínio, Alumínio, 14685 lm, 104 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Distribuição simétrica para túnel, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Fio com ficha compatível Wieland/Adels, 3 polos, Fios/cabos flexíveis
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED165 [LED module 16500 lm]
- Fonte de luz substituível Não
- Número de unidades de equipamento 1 unidade
- Equipamento -
- Driver incluído Não
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Tecnologia de iluminação LED
- Escala de valor Especificação
- Período de garantia 3 anos