Portugal - Português

Philips TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Distribuição simétrica para túnel, Classe de segurança I, IP66

BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP

Descrição do Produto

Tunnel light, Alumínio, Alumínio, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Distribuição simétrica para túnel, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Fio com ficha compatível Wieland/Adels, 3 polos, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 912300023651
Código de encomenda completo: 871869909430000

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Não
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Equipamento
    -
  • Driver incluído
    Não
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Especificação
  • Período de garantia
    3 anos

Transferências

Family

Product