Signify Clearflood gen2, 341 W, 45630 lm, 4000 K, CRI70, Assimétrica, IP66
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
Novo
Descrição do Produto
Alumínio, Alumínio, Unidade de fonte de alimentação, 45630 lm, 341 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Assimétrica, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, 6/8 kV, Unidade de ligação de 3 polos
Especificações
- Código da família das lâmpadas LED600 [LED module 60000 lm]
- Número de unidades de equipamento 2 unidades
- Driver incluído Sim
- Tipo de motor de fonte de luz LED
- Service tag Sim
- Escala de valor Performance
- Período de garantia 5 anos