Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3.805 | 3000 | - | 50 | |||
78 | 3.925 | 4000 | - | 50 | |||
75 | 3.780 | 3000 | - | 50 | |||
78 | 3.900 | 4000 | - | 50 | |||
77 | 3.885 | 4000 | - | 50 | |||
80 | 4.005 | 4000 | - | 50 | |||
76 | 3.805 | 3000 | - | 50 | |||
78 | 3.925 | 4000 | - | 50 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
O Philips UniSpot apresenta um design sofisticado e compacto que equilibra beleza e funcionalidade, integrando-se discretamente em diversas aplicações urbanas. Os projetores da gama UniSpot apresentam uma geometria cilíndrica separada em duas secções. A secção frontal proporciona iluminação, enquanto a secção traseira conecta-se ao sistema de aquecimento ou a outros sistemas utilizando uma variedade de acessórios. Duas placas de indicação no suporte e na base tornam o processo de instalação simples e fácil.
Benefícios
Design elegante e minimalista, adequado para diversos cenários de aplicação.
Uma variedade de ópticas e seleções de cor
Características
Padrão: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K e 4000K
Opcional: 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monocromático e RGB+5700K.