Portugal - Português

Philips OptiSpace, Bollard, 20 W, H848 mm, 2400 lm, 4000 K, CRI70, Assimétrica, Classe de segurança II, IP66

BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

Descrição do Produto

Bollard, H848 mm, Alumínio fundido em molde, Preto, Universal para diâmetro de 42 a 60 mm ajustável, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2400 lm, 20 W, 167 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Assimétrica, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Cabo de 1,5 m sem ficha, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 912300024103
Código de encomenda completo: 871869948120900

Especificações

  • Código da família das lâmpadas
    LED27 [LED module 2700 lm]
  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tipo de motor de fonte de luz
    LED
  • Service tag
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Especificação
  • Classe de manutenção
    A luminária de classe A está equipada com peças passíveis de assistência (quando aplicável): quadro LED, driver, unidades de controlo, dispositivo de proteção contra sobretensão, óticas, tampa frontal e peças mecânicas.
  • Período de garantia
    5 anos
  • Classificação de sustentabilidade
    Unclassified

Transferências