Philips CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG
Transferências populares
Descrição do Produto
CorePro, LEDbulb, P45, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho E27
- Vida útil nominal 15.000 h
- Ciclo de comutação 20.000
- Tecnologia de iluminação LEDbulb
- Referência de medição de fluxo Sphere
- Período de garantia 2 anos