Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico
CorePro lustre ND 7-60W E14 865 P48 FR
Transferências populares
Descrição do Produto
CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho E14
- Vida útil nominal 15.000 h
- Ciclo de comutação 50.000
- Tecnologia de iluminação LEDbulb
- Referência de medição de fluxo Sphere
- Período de garantia 2 anos