Portugal - Português

Philips CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, B38, 60 W, E14, 6500 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002972902
Código de encomenda completo: 871951431300200

Especificações

  • Casquilho
    E14
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDbulb
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002972902 pdf 65.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 414.8 kB
Folheto do produto
929002972902_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 789.7 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002972902_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-929002972902_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro candle ND 7-60W E14 865 B38 FR IES 1.7 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB