Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8

Descrição do Produto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 220-240 V, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 160 lm/W, EEL C, G13, Vidro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002998002
Código de encomenda completo: 871951431688100

Especificações

  • Casquilho
    G13
  • Vida útil nominal
    60.000 h
  • Ciclo de comutação
    200.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDtube
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere

Transferências