Philips CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8
Descrição do Produto
CorePro, LEDtube, T8, Universal, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 154 lm/W, EEL D, G13, Vidro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho G13
- Vida útil nominal 50.000 h
- Ciclo de comutação 50.000
- Tecnologia de iluminação LEDtube
- Referência de medição de fluxo Sphere
- Período de garantia 3 anos