Portugal - Português

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 17.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 2250 lm, 2400 lm, 2400 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8

Novo

Descrição do Produto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1200 mm, 17.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 2250 lm, 2400 lm, 2400 lm, CRI 80, 50000 h, 137 lm/W, EEL D, G13, Vidro, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929004320502
Código de encomenda completo: 872110313949800

Especificações

  • Casquilho
    G13
  • Vida útil nominal
    50.000 h
  • Ciclo de comutação
    200.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDtube
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    3 anos

Transferências

Família

Produto