Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 7.7 W, 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8
Descrição do Produto
CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 7.7 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 850 lm, 900 lm, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, EEL E, G13, Vidro, 0 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho G13
- Vida útil nominal 50.000 h
- Ciclo de comutação 200.000
- Tecnologia de iluminação LEDtube
- Referência de medição de fluxo Sphere
- Período de garantia 3 anos