Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 25.9 W, 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm UO 25.9W 840 T8

Descrição do Produto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 25.9 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, G13, Vidro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929003746502
Código de encomenda completo: 872016927866000

Especificações

  • Casquilho
    G13
  • Vida útil nominal
    50.000 h
  • Ciclo de comutação
    200.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDtube
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    3 anos

Transferências