Portugal - Português

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL

Descrição do Produto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h, 110 lm/W, EEL E, G13, Vidro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929003547462
Código de encomenda completo: 871951445981600

Especificações

  • Casquilho
    G13
  • Vida útil nominal
    50.000 h
  • Ciclo de comutação
    200.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDtube
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003547402 pdf 68.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 271.5 kB
Folheto do produto
929003547462_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 816.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003547462_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-929003547462_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL IES 21.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB