Portugal - Português

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm HO 8W 865 T8

Descrição do Produto

CorePro, LEDtube, T8, EM/Rede elétrica, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Vidro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929003158702
Código de encomenda completo: 871951442105900

Especificações

  • Casquilho
    G13
  • Vida útil nominal
    50.000 h
  • Ciclo de comutação
    200.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDtube
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    3 anos

Transferências

Family

Product