Portugal - Português

Philips CorePro, LED, PL-S, EM, 144 mm, 5 W, 11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-S, EM, 144 mm, 5 W, LED alternative to 11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 h, 110.00 lm/W, EEL F, G23, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Código de encomenda: 929001926402
Código de encomenda completo: 871869959668200

Especificações

  • Casquilho
    G23
  • Vida útil nominal
    30.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929001926402 pdf 67.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 249.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929001926402 pt_PT pdf 639.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LEDtube PLS EM Installation Guide pdf 549.3 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929001926402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929001926402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLS 5W 840 2P G23 ies 43.1 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS-COMF-7149659-Ref-929001926402 pdf 661.6 kB