Portugal - Português

Philips CorePro, LED, PL-L, Rede elétrica, 410 mm, 18 W, 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED Urban PLL Mains 18W 840

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-L, Rede elétrica, 410 mm, 18 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2300 lm, CRI 80, 30000 h, 127 lm/W, EEL E, 2G11, Plástico, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929003758502
Código de encomenda completo: 872016928722800

Especificações

  • Casquilho
    2G11
  • Vida útil nominal
    30.000 h
  • Ciclo de comutação
    200.000
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    3 anos

Transferências

Família

Produto