Portugal - Português

Philips CorePro, LED, PL-L, Rede elétrica, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-L, Rede elétrica, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 4000 K, 3400 lm, CRI 80, 30000 h, 141 lm/W, EEL D, 2G11, Vidro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929003592902
Código de encomenda completo: 872016915713200

Especificações

  • Casquilho
    2G11
  • Vida útil nominal
    30.000 h
  • Ciclo de comutação
    200.000
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003592902 pdf 67.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 251.0 kB
Folheto do produto
929003592902_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 842.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003592902_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-929003592902_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLL Mains 24W 840 4P IES 20.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB