Portugal - Português

Philips CorePro, LED, PL-L, Rede elétrica, 528 mm, 24 W, 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL Mains 24W 830 4P

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-L, Rede elétrica, 528 mm, 24 W, LED alternative to 55W PL-L, 3000 K, 3200 lm, CRI 80, 30000 h, 133 lm/W, EEL E, 2G11, Vidro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929003592802
Código de encomenda completo: 872016915711800

Especificações

  • Casquilho
    2G11
  • Vida útil nominal
    30.000 h
  • Ciclo de comutação
    200.000
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    3 anos

Transferências

Family

Product