Portugal - Português

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-L, EM, 312 mm, 12 W, LED alternative to 24W PL-L, 3000 K, 1440 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Vidro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929003592402
Código de encomenda completo: 872016915703300

Especificações

  • Casquilho
    2G11
  • Vida útil nominal
    30.000 h
  • Ciclo de comutação
    200.000
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003592402 pdf 67.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 249.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003592402 pt_PT pdf 657.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003592402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003592402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 12W 830 4P IES 16.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB