Portugal - Português

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 3000 K, 960 lm, CRI 80, 30000 h, 120 lm/W, EEL E, 2G11, Vidro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929003592202
Código de encomenda completo: 872016915699900

Especificações

  • Casquilho
    2G11
  • Vida útil nominal
    30.000 h
  • Ciclo de comutação
    200.000
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    3 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003592202 pdf 66.8 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 249.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003592202 pt_PT pdf 855.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003592202_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-929003592202_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 8W 830 4P IES 20.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB