Portugal - Português

Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Rede elétrica, 150 mm, 8.9 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h

CorePro LED PLC 360D 8.9W 3CCT 2P G24d

Descrição do Produto

CorePro, LED, PL-C, EM/Rede elétrica, 150 mm, 8.9 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1240 lm, 1300 lm, 1300 lm, CRI 82, 30000 h, 146 lm/W, EEL D, G24d, Plástico, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929004253002
Código de encomenda completo: 872110303505900

Especificações

  • Casquilho
    G24d
  • Vida útil nominal
    30.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    3 anos

Transferências

Family

Product