Portugal - Português

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro

CorePro LEDBulbND 4.5-40W E27 A60830 FRG

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 3000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 104.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002424992
Código de encomenda completo: 871951434702100

Especificações

  • Casquilho
    E27
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    20.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDbulb
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Family

Product