Portugal - Português

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 3000 K, 1521 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 117 lm/W, EEL E, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929003607608
Código de encomenda completo: 872016916917300

Especificações

  • Casquilho
    E27
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDbulb
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003607608 pdf 67.2 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 249.2 kB
Folheto do produto
929003607608_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 801.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003607608_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003607608_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 E27 830 IES 6.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB