Portugal - Português

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 95 lm/W, EEL F, PF 0.54, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929003604208
Código de encomenda completo: 872016916919700

Especificações

  • Casquilho
    E27
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDbulb
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003604208 pdf 66.1 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 252.0 kB
Folheto do produto
929003604208_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 807.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003604208_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-929003604208_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 865 IES 5.5 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-1-Bulbs-Plastic-Ref-929002299507 pdf 976.7 kB