Portugal - Português

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Plástico

CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930

Descrição do Produto

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 3000 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Plástico, 107 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929003543402
Código de encomenda completo: 871951432960700

Especificações

  • Casquilho
    E27
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDbulb
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929003543402 pdf 67.5 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 182.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003543402 pt_PT pdf 297.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003543402_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003543402_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - CorePro LEDbulb ND 7.5-60W A60 E27 930 IES 5.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB