Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Plástico
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 E27 927
Transferências populares
Descrição do Produto
CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h, Plástico, 100 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho E27
- Vida útil nominal 15.000 h
- Ciclo de comutação 50.000
- Tecnologia de iluminação LEDbulb
- Referência de medição de fluxo Sphere
- Período de garantia 2 anos