Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 h

Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 h, 100.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002466702
Código de encomenda completo: 871869681333101

Especificações

  • Casquilho
    GU10
  • Vida útil nominal
    25.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDspot
  • Referência de medição de fluxo
    Narrow Cone
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002466702 pdf 66.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 250.3 kB
Folheto do produto
929002466702_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 703.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002466702_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-929002466702_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D IES 356 B

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-COMF-3273-Ref-929002466781 pdf 668.8 kB