Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 370 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Transferências populares
Descrição do Produto
CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 3000 K, 370 lm, CRI 80, 15000 h, Vidro, 80.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho GU10
- Vida útil nominal 15.000 h
- Ciclo de comutação 50.000
- Tecnologia de iluminação LEDspot
- Referência de medição de fluxo Narrow Cone
- Período de garantia 2 anos