Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Transferências populares
Descrição do Produto
CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 4000 K, 850 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 118.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Especificações
- Casquilho R7s
- Vida útil nominal 15.000 h
- Ciclo de comutação 8.000
- Tecnologia de iluminação LEDspot
- Referência de medição de fluxo Sphere
- Período de garantia 2 anos