Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, R7S, 60 W, R7s, 3000 K, 810 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 112.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002495002
Código de encomenda completo: 871951430397300

Especificações

  • Casquilho
    R7s
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    8.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDspot
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências