Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929002016602
Código de encomenda completo: 871869964673800

Especificações

  • Casquilho
    R7s
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDspot
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências

Folhetos

Etiqueta de eficiência energética
Energy Efficiency Label 929002016602 pdf 66.9 kB
Folha de informações do produto
Product Information Sheet pdf 292.4 kB
Folheto do produto
929002016602_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 866.0 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-929002016602_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-929002016602_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830 ies 10.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-CorePro-LEDlinear-MV-COMF-5011000-118mm-Classic-COMF-5011000-Ref-929001353602 pdf 686.5 kB