Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, R7S, 120 W, R7s, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 142.86 lm/W, EEL D, PF 0.8, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929001353602
Código de encomenda completo: 871869671400300

Especificações

  • Casquilho
    R7s
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDspot
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências