Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, Cápsula, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, Cápsula, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 100 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929003779202
Código de encomenda completo: 872016930055200

Especificações

  • Casquilho
    G4
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDspot
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    2 anos