Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, Cápsula, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, Cápsula, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 111 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Código de encomenda: 929003609002
Código de encomenda completo: 872016917102200

Especificações

  • Casquilho
    GY6.35
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDspot
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências