Portugal - Português

Philips CorePro, LEDspot, Cápsula, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Descrição do Produto

CorePro, LEDspot, Cápsula, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 h, Plástico, 113 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 1, PstLM 0.4

Código de encomenda: 929002389702
Código de encomenda completo: 871869976779200

Especificações

  • Casquilho
    GY6.35
  • Vida útil nominal
    15.000 h
  • Ciclo de comutação
    50.000
  • Tecnologia de iluminação
    LEDspot
  • Referência de medição de fluxo
    Sphere
  • Período de garantia
    2 anos

Transferências