Portugal - Português

Philips Espectáculo msr ouro

Philips Espectáculo msr

Produtos

Produto Comparar
700
48.000
7500
-
SFC10-4

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Para optimizar a totalidade da vida útil das lâmpadas MSR Gold™ SA Double Ended de extremidade dupla, os casquilhos são revestidos a ouro. Esta característica proporciona uma protecção superior contra o calor, minimizando, assim, a falha prematura da lâmpada e do suporte da lâmpada, além de assegurar um desempenho consistente alargado. Além disso, a tecnologia altamente inovadora P3, desenvolvida pela Philips, permite que a lâmpada seja utilizada a temperaturas mais elevadas, facto que prolonga a vida útil e a consistência da emissão de luz de alta qualidade.

Benefícios

  • Permite a utilização a temperaturas mais elevadas em qualquer posição de acendimento. Longer lifetime, fewer early failures, consistent performance over time

  • Luz branca pura; ponto de cor próximo da linha de corpo preto. Impressão de cor consistente em toda a gama MSR

Características

  • "Pinch Protection" da Philips

  • MSR filling

Aplicações

  • Entretenimento

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências