Portugal - Português

Philips Luz preta e cores PL-S

Philips Luz preta e cores

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A PL-S Blacklight Blue é uma lâmpada fluorescente compacta de baixa potência especial, que emite radiação UV de ondas longas, para efeitos de detecção e análise em arqueologia, verificação de notas, ciência forense, indústria alimentar, medicina, mineralogia, filatelia, bem como para efeitos especiais em clubes nocturnos, discotecas, teatros e iluminação sinalizadora. A versão de 2 pinos destina-se à utilização com controlo electromagnético, a versão de 4 pinos foi concebida para funcionamento com controlo electrónico. Ambas as versões são fornecidas com uma base de lâmpada de encaixe.

Benefícios

  • Detecção rápida de materiais reflectores de UV

  • Cria atmosferas e efeitos de iluminação especiais

Características

  • Tecnologia fluorescente de fósforo UV de ondas longas

  • Versão de 2 pinos: Base de 2 pinos com um compartimento que incorpora o capacitador e o arrancador instantâneo especial

Aplicações

  • Detecção e análise nas indústrias têxtil e química
  • Bancos e ciência forense
  • Efeitos especiais em clubes nocturnos, discotecas, salas de espectáculos e iluminação sinalizadora

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências