Portugal - Português

Philips Luz preta e cores Mini

Philips Luz preta e cores

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Esta lâmpada em miniatura TL (diâmetro do tubo de 16 mm) é fabricada em vidro de retro iluminação azul (azul escuro), que transmite radiação UV-A, embora com um mínimo de luz visível. Representa uma solução perfeita para uma detecção rápida de materiais reflectores de UV. Utiliza-se especialmente em testes, inspecções e análises em vários ramos da indústria, como, por exemplo, a criminologia, filatelia e medicina. Além disso, aplica-se para criar efeitos especiais na indústria do entretenimento, como, por exemplo, em clubes nocturnos e salas de espectáculos.

Benefícios

  • Quick detection of UV-reflecting materials

  • Creates special lighting atmospheres and effects

Características

  • Lâmpadas azuis de retro iluminação com envelope exterior

Aplicações

  • Detecção e análise nas indústrias têxtil e química
  • Arqueologia, banca, ciência forense, indústria alimentar, medicina, mineralogia, filatelia
  • Efeitos especiais em clubes nocturnos, discotecas e salas de espectáculos
  • Iluminação sinalizadora

Aviso e segurança

  • É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Luz preta e cores Mini pt_PT pdf 175.9 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Luz preta e cores Mini
Vários elementos, - Visuals